Membrane d'étanchéité flottante, de 2 mm de long, composée d'un panneau synthétique PVC-P FLAGON BSL 200 de 2 mm d'épaisseur, renforcé par co-extrusion et présentant une haute résistance aux attaques de micro-organismes et à la perforation par les racines, avec une résistance à la traction >/= 14 N/mm² (EN 12311-2), un allongement à la rupture > 280 % (EN 12311-2) et une résistance à la perforation statique > 20 kg (EN 12730), soudée par thermofusion à air chaud aux recouvrements et renforcée aux angles avec des cornières FLAG ANGLES .
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Portugal |