Publier vos produits
Portugal_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi
SOPREMA

Portugal_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi

Traduit par Google,

Contrôle de l'humidité par un système de drainage comprenant une couche de drainage en polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 mm d'épaisseur et de résistance à la compression > 200 kPa, type DRENTEX PROTECT MAXI , application d'une membrane d'étanchéité double couche collée à la couche de béton maigre et conçue pour adhérer à la dalle de fondation, formée d'une double couche de bitume élastomère SBS ; première couche de 3 kg avec renfort en feutre polyester (FP) MORTERPLAS SBS FM 3 KG (LBM-30-FP selon UNE 104410) et seconde couche entièrement collée à la première de 4,8 kg, avec renfort en feutre polyester (FP) et avec une finition supérieure en tissu polyester non tissé type MORTERPLAS PARKING (LBM-48-FP selon UNE 104410) posée après application d'un primaire EMUFAL PRIMER avec un surmétal minimum de 300 g/m2 appliqué en deux ou trois couches, prête à recevoir le béton.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000428-copy
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for Foundation Slab
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCDalle
  • Code ETIMEG020700
  • Nom ETIMBuilding sector - other

Disponibilité de la région

L'Europe
Portugal