Publier vos produits
Spain_MurosContencion300mm_DrentexProtectPlus+SopraXPSPM+EdilstickTNT+EmufalMur_89 mm
SOPREMA

Spain_MurosContencion300mm_DrentexProtectPlus+SopraXPSPM+EdilstickTNT+EmufalMur_89 mm

Traduit par Google,
m2 Protection du mur sur sa face extérieure, composée de : couche protectrice en asphalte modifié au caoutchouc avec une dotation minimale de 350 gr/m2 type EMUFAL MUR ; membrane d'étanchéité COLLÉE au support coupe-feu, en bitume modifié élastomère SBS avec renfort en feutre de fibre de polyester (FP) avec flexibilité à basse température < /= -15ºC type MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG désignation : LBM-48-FP selon la norme UNE 104410-2013 ; couche drainante composée d'une structure tridimensionnelle en polystyrène de 12 mm de hauteur, avec deux géotextiles en polypropylène incorporés, placés sur ses deux faces, DRENTEX IMPACT GARDEN, ancré mécaniquement avec des FIXATIONS DRENTEX et un profil de départ de type DRENTEX PROFILE pour éviter le glissement du système pendant le partage de la terre, en plaçant le géotextile en contact avec le sol ; Dans le cas de zones à isoler, l'isolation thermique XPS PM sera placée après l'imperméabilisation et avant le drainage. prêt à verser la terre par couches.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000449
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWall insulation systems
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne