Publier vos produits
ALSAN 770 - Étanchéité liquide circulable pieton (terrace/balcon/coursives)
ALSAN 770 - Étanchéité liquide circulable pieton (terrace/balcon/coursives)
ALSAN 770 - Étanchéité liquide circulable pieton (terrace/balcon/coursives)
ALSAN 770 - Étanchéité liquide circulable pieton (terrace/balcon/coursives)
ALSAN 770 - Étanchéité liquide circulable pieton (terrace/balcon/coursives)
    SOPREMA

    ALSAN 770 - Étanchéité liquide circulable pieton (terrace/balcon/coursives)

    Les procédés ALSAN 770 sont composés de plusieurs couche d'étanchéité liquide PMMA monocomposante permettant l'imperméabilisation des sols et des terrasses dont l'usage va du balcon, à la toiture terrasse ou au sol, ayant un niveau de stress faible à intensif.
    Spécification
    • - Revêtement étanchéité liquide monocomposant PMMA avec armature pour parking, balcons, terrasses. - Admis pour les pontage des fissures. - Finition décorative avec paillettes colorées. - Large palette de couleurs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FC4NOTE_FR01
    • Famille de produitswaterproofing
    • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-08-03
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPMMA
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG020300
    • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_40
    • Code CSI MasterFormat 201448 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Numéro OmniClass23-13 39 35
    • Titre OmniClassRoof Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING