Publier vos produits
Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil
SOPREMA

Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil

Traduit par Google,

Le tissu Textil PP est utilisé pour renforcer les membranes d'étanchéité à application liquide à base de polyuréthane Alsan® Pur , Campolin Neo , Alsan® Flashing Quadro , Campolin à base acrylique et Textop à base de bitume-polyuréthane, obtenant ainsi des performances élevées dans le système.

Il peut être appliqué localement sur les joints des murs et des sols, les joints mobiles, les fissures, les drains ou les cheminées, les siphons de tuyaux, etc.

Réparation des fissures avant l'application des membranes d'étanchéité liquides.

Etanchéité des joints mobiles après application de la membrane d'étanchéité à base de polyuréthane.

Spécification
    • Easy to apply
    • Highly resistant.
    • Resistant to UVA rays.
    • Increases the cohesion of liquid waterproofing system membranes.
    • Maintains the elasticity of polyurethane membranes.
    • Allows cracks to be bridged.
    • Increases the mechanical resistance of liquid waterproofing systems, absorbing any movement of the substrate.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDB7B1_35
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG019720
  • Nom ETIMSheet material
  • Numéro OmniClass23-11 15 11 17
  • Titre OmniClassSheeting Geocomposites

Disponibilité de la région

L'Europe