Publier vos produits
Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.3
SOPREMA

Spain_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.3

Traduit par Google,

Membrane synthétique composée d'une seule couche de polyéthylène basse densité, de couleur transparente, avec des micro-trous de 80 mm de diamètre, positionnés sur toute la surface tous les 15 mm dans les directions longitudinale et transversale.

Spécification
  • Vapor Flag Macro contains no flame retardants, resins or glues.

    AREA OF USE.

    • Separation and anti-imbibition layer for roofing applications.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDP7A3_1
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG019720
  • Nom ETIMSheet material
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
  • Titre OmniClassSheet Waterproofing