Publier vos produits
SOPREMIUM - Toiture terrasse végétalisée SOPRANATURE sur Béton
SOPREMA

SOPREMIUM - Toiture terrasse végétalisée SOPRANATURE sur Béton

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
SOPRANATURE® est un procédé de végétalisation des toitures-terrasses (TAN, Bois ou béton), qui met en oeuvre un complexe végétal, composé de matériaux de culture et de végétaux, combinés à un complexe d'étanchéité bitume SBS bicouche antiracine spécifique et renforcé I6 issu de la gamme SOPREMIUM du groupe SOPREMA, conformément aux Règles Professionnelles en vigueur. Proposant des cultures extensives (Les espaces extensifs) ou semi-intensives (Les jardins légers), SOPRANATURE® s'adapte à chaque projet, chaque climat et chaque type de bâtiment, en neuf comme en réfection. Avantages : - une toiture esthétique et vivante - une qualité de l'air améliorée - un confort thermique et acoustique du bâtiment - une augmentation de la biodiversité - une rétention temporaire de l'eau en cas de fortes pluies - une réduction du volume d'eau rejeté annuellement - une protection durable de l'étanchéité.
Spécification
  • - Solution sous Avis Technique (DTA). - Solution classement au feu extérieur BROOF(t3) (avec Sopranature® Toundra par rouleaux précultivés en pente <10°). - Sur support béton, possibilité de faire de la terrasse accessible jardin, et multifonctions (dalles sur plots, carrelage,...). - Suppression des dispositifs d’écartement en tête des eaux de ruissellement avec relevés d’étanchéité en Alsan® Flashing Jardin. Le procédé SOPRANATURE repond à tout type de projet en neuf comme en rénovation, avec des solutions de végétalisation par semie, plantation, rouleaux pré-cultivé ou directement avec les box précultivées, Toundra'Box. Il peut être mis en oeuvre sur tout type d'isolant répondant aux rêgles professionnelles ou au D.T.U. en vigeur. Le procédé SOPRANATURE® s'applique principalement aux pentes allant jusqu'à 20 % (système Toundra sous DTA jusqu'à 30% de pente). Toutefois, sur étude particulière, SOPRANATURE® peut être mis en oeuvre sur des pentes pouvant atteindre 100 %. La faible surcharge et l'entretien restreint des systèmes extensifs Sopranature® en font un procédé adapté aux toitures-terrasses non accessibles. Baptisée 10+10 SOPREMIUM, cette nouvelle garantie souligne l'engagement de SOPREMA auprès de ses partenaires, gage de performance, résistance, fiabilité et longévité de ses produits depuis 1908. Un engagement rendu possible par la définition d'une nouvelle classe de poinçonnement " I6 " sur les complexes d'étanchéité. La garantie 10+10 SOPREMIUM s'applique aux membranes d'étanchéité bitumineuses bicouche de parties courantes mais aussi aux revêtements d'étanchéité de relevés sous Avis Technique (DTA).
Spécifications techniques
  • Réference unique.RC1PUGR_FR01
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for roof
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2017-08-03
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireOrganique
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_45_40_47_28
  • Code CSI MasterFormat 201407 33 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vegetated Roofing
  • Numéro OmniClass23-13 39 29 15
  • Titre OmniClassVegetated Roof Covering
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING