Publier vos produits
Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi
SOPREMA

Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi

Traduit par Google,
m2 Coupe d'humidité, au moyen du système de drainage avec une couche drainante en polyéthylène haute densité (PEHD) de 20 mm d'épaisseur et une résistance à la compression >200 kPa type DRENTEX PROTECT MAXI, application d'une membrane d'étanchéité à deux couches collée sur la couche de béton pauvre et projetée de manière à adhérer à la dalle de fondation, formée par une double feuille de bitume élastomère SBS ; la première couche de 3 kg avec renfort en feutre de polyester (FP) MORTERPLAS SBS FM 3 KG (LBM-30-FP selon UNE 104410) et la deuxième couche complètement adhérée à la couche inférieure de 4,8 kg, avec renfort en feutre de polyester (FP) et avec une finition supérieure en tissu non tissé de polyester type MORTERPLAS PARKING (LBM-48-FP selon UNE 104410) posée après apprêt avec EMUFAL PRIMER avec une dotation minimale de 300 g/m2 appliquée en deux ou trois couches, prête à recevoir le bétonnage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000428
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing system for Foundation Slab
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCDalle
  • Code ETIMEG020700
  • Nom ETIMBuilding sector - other