Publier vos produits
Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen
SOPREMA

Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen

Traduit par Google,
Isolation acoustique contre les bruits aériens et d'impact des planchers et dalles en rénovation avec : plaque de mousse de polyéthylène expansé de 5 mm, type TEXSILEN 5 mm, posée bout à bout et joints scellés avec du ruban adhésif ; plaque d'insonorisation synthétique à base de polymère et de densité 2 000 kg/m3, viscoélastique, 7 kg/m2 et épaisseur 3,5 mm, type TECSOUND® 70, posée sur Texsilen avec des brise-joints et bout à bout, joints scellés avec du ruban adhésif ; finition avec parquet de 15 mm, réduction du niveau de pression global des bruits d'impact normalisés LnTw = 57 dB et DnTA = 50 dBA
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000464
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsAcoustic floor insulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCCouverture
  • Code ETIMEG020300
  • Nom ETIMBuilding - Roofing materials
  • Code Uniclass 2015EF_30_60
  • Description de l'Uniclass 2015Pavements