Publier vos produits
Typical Room Personal Storage Lockers
Typical Room Personal Storage Lockers

    Typical Room Personal Storage Lockers

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • Le kit est conçu pour représenter une option commune utilisée à cette hauteur et largeur
    • Le kit comprend cinq casiers de stockage personnels à deux niveaux (PSL)
    • L'option illustrée est une configuration Economy
    • Type de serrure : Serrure à combinaison avec clés principales et fonction Slam-Lock


    Chaque kit est livré avec une variété d'options qui ont chacune un prix unique qui leur est attaché. Une solution typique serait une série de casiers dans une direction linéaire. Caractéristiques standards
    • Plusieurs options de verrouillage
    • Le dessus incliné est facultatif
    • Possibilité de reconfigurer à tout moment pendant la durée de vie du casier
    • Les portes sont fabriquées à partir d'une construction soudée à double paroi de calibre 18
    • Conçu pour pouvoir se raccorder à l'extraction d'air
    • Finition en poudre de haute qualité
    • Banc d'une capacité de 200 lb
    • Accessoires disponibles
    • Les composants électriques modulaires permettent d'alimenter et de charger divers appareils
    • Étagères réglables pleine largeur
    • Porte-documents
    • Miroir magnétique 4" x 6"
    • Plateau de coffre en caoutchouc pour empêcher le ruissellement du coffre de traverser le casier
    • Etendoir pour gilets pare-balles (uniquement disponible avec une configuration de tiroir de banc)
    • Tiroirs internes
    • Étagères modulables en "L"
    • Plusieurs options de crochet
    • Kits de conversion de coffre-fort
    Spécification
    • Sustainability
      • Contain an average of 75% recycled steel
      • Can be reconfigured and reused in order to prevent disposal
      • Can be constructed using an optional no added urea-formaldehyde (NAUF) particleboard
      • All products meet the indoor advantage gold certification
      • All excess materials used in the construction process are recycled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PSL_Typical_Room_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord