Publier vos produits
Letter-3 Cabinets-7 Tier-Drawers Steel Rotary File

Letter-3 Cabinets-7 Tier-Drawers Steel Rotary File

Traduit par Google,
  • 7 niveaux de haut
  • Idéal pour le stockage de fichiers
  • Composants flexibles pour un stockage adaptable
  • Système de tiroir


Chaque kit est livré avec une variété d'options qui ont chacune un prix unique qui leur est attaché.
  • Portes et tiroirs verrouillables pour un stockage sécurisé et conforme à la loi HIPAA
  • Conceptions supplémentaires pour le stockage industriel et d'armes
  • Disponible avec deux à huit ouvertures d'étagère
  • Disponible entièrement assemblé ou non assemblé
  • Entièrement personnalisable pour répondre à vos besoins uniques
  • Tiroirs, séparateurs, étagères de référence, panneaux d'extrémité en stratifié et une multitude d'autres accessoires en option
Concevoir
  • Changez rapidement le nombre de niveaux en 3, 4, 5, 6, 7, 8 de haut
  • Passez rapidement des étagères aux tiroirs
  • Panneaux d'extrémité et panneaux muraux intégrés pour faciliter la conception.
Configurations Lettre Unité
  • Largeurs : 30-3/4" (additionneur), 36-1/2" (démarreur)
  • Hauteurs : 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Profondeurs : 25"
  • Choisissez parmi le stockage de médias de format lettre ou légal
  • Disponible en deux (2) à huit (8) ouvertures d'étagère
  • Choisissez parmi des unités verrouillables ou non verrouillables
Unité juridique
  • Largeurs : 38-3/4" (additionneur), 45-1/2" (démarreur)
  • Hauteurs : 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Profondeurs : 31"
  • Choisissez parmi le stockage de médias de format lettre ou légal
  • Disponible en deux (2) à huit (8) niveaux
  • Choisissez parmi des unités verrouillables ou non verrouillables
      Spécification
      • Construction
        • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
        • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
        • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.Rotary_Cabinet_Letter_3_Cabinets_7_Tier_Drawers_PCS
      • Famille de produitsHealthcare
      • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
      • TypeAssemblage (objets multiples)
      • Date de publication2021-01-29
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier laqué époxy
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
      • Classification IFCMobilier
      • Numéro OmniClass23-21 11 11 19
      • Titre OmniClassCommercial Filing Cabinets