Publier vos produits
Line Based Generic Casework
Line Based Generic Casework

    Line Based Generic Casework

    Traduit par Google,
    Traitement des dossiers génériques - Modèle de planification

    Cette famille de dossiers génériques basée sur des lignes est parfaite pour expérimenter les présentations de dossiers. Les options intégrées vous permettent de composer l’agencement parfait avant de décider des types d’armoires individuels.

    • La famille de dossiers basés sur des lignes peut être utilisée dans n'importe quel projet pour planifier la disposition des armoires.
    • Options intégrées pour les surplombs de comptoir, les armoires supérieures et les dessus en angle ou en soffite
    • Les dimensions détaillées des surplombs, des plinthes et du dosseret sont disponibles dans le menu Type.


    Ce modèle de traitement des dossiers est une famille basée sur des lignes. Pour l'utiliser, insérez la famille et tracez une ligne de la longueur du groupe de travail prévu. Le modèle s'insèrera avec le dos du caisson sur la ligne. Ajustez les dimensions souhaitées dans la catégorie Dimensions du navigateur de propriétés. Utilisez les cases à cocher dans la catégorie construction du navigateur de propriétés pour afficher ou masquer des options supplémentaires, telles que les surplombs de comptoir, le dosseret, les armoires supérieures et les types de dessus.
    Spécification
      • Casework is shown as laminate by default but materials can be adjusted to your preference
      • Flexible parameters allow for virtually any cabinetry size and type
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Casework_Generic_LAM
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 11 13
    • Titre OmniClassWood Modular General Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord