Publier vos produits
Chest of Drawers Residential Furniture
Chest of Drawers Residential Furniture

    Chest of Drawers Residential Furniture

    Traduit par Google,
    Commode générique

    Pas de description

    Tailles standards
    Largeurs : 36"-48"
    Profondeurs : 16"-20"
    Hauteurs : 30"-84"

    • Aide à organiser l'espace de la chambre
    • Contient un nombre personnalisé de tiroirs d'une hauteur allant jusqu'à 84 pouces


    Les familles de meubles résidentiels génériques Fetch sont conçues pour être des modèles flexibles et attrayants qui peuvent facilement remplacer un produit du monde réel tout en conservant la construction et les fonctionnalités de haute qualité que vous attendez de Fetch. Parfait pour tout designer en phase de développement de conception ou pour tout étudiant cherchant à remplir un modèle avec des types de meubles et d'équipements courants. Chaque famille a une largeur, une profondeur et une hauteur réglables au pouce entier le plus proche pour obtenir la taille souhaitée. Des options supplémentaires telles que ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou des paramètres similaires se trouvent dans la catégorie Construction du navigateur de propriétés ; le préfixe au début du nom du paramètre vous donnera un indice sur la façon de l'utiliser. Chaque modèle générique Fetch comprend une texture PBR de haute qualité prête à fonctionner dans presque tous les moteurs de rendu avec un minimum de tracas. Pour visualiser le modèle avec un autre matériau, saisissez le nouveau matériau de finition dans le paramètre MAT_Laminate.
    Spécification
      • Made out of solid oak with clear varnish finish
      • Optiona plastic laminate finish
      • Nickel satin metal for the drawer handles
      • Can be modified from 30” to 84” height with an increment of 1”
      • Multiple drawers for better organization
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Chest_Drawers_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 19
    • Titre OmniClassResidential Bedroom Furniture

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord