Publier vos produits
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk

    Standard Dispatch Desk

    Traduit par Google,
    Bureau de répartition

    Un centre de répartition 911 est un centre de communication central où des professionnels formés reçoivent les appels d'urgence et dépêchent les premiers intervenants appropriés. Équipé d'une technologie de pointe et de plusieurs écrans, il facilite la collecte rapide d'informations, l'allocation efficace des ressources et la prise de décisions cruciales.

    Tailles standards
    Largeurs : 60", 72", 84", 96"
    Profondeurs : 39"
    Hauteurs : 22" - 48"

    • Les bureaux de répartition sont couramment utilisés dans les centres d'appels 911 et autres environnements professionnels avec des banques d'appels 24h/24 et 7j/7
    • Plusieurs écrans et un grand espace pour le matériel et l'équipement informatique
    • Les écrans de confidentialité en tissu permettent aux répartiteurs de rester concentrés et d'atténuer le bruit provenant des bureaux adjacents


    Cette famille est conçue comme une solution tout-en-un pour la configuration de bureau de répartition la plus couramment utilisée. Le modèle comprend deux armoires de concentrateur technologique à droite et à gauche pour stocker le matériel et l'équipement informatique. L'armoire de pont de connexion facilite la gestion des câbles et connecte les ordinateurs au bras d'affichage multi-écrans sur la surface de travail aux dimensions généreuses. Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch et saisissez la largeur nominale du bureau dont vous avez besoin. La famille s'adaptera automatiquement à la taille standard la plus proche. Utilisez les paramètres Starter et Adder pour relier plusieurs bureaux à des systèmes plus grands. Des accessoires supplémentaires pour le bureau de répartition sont disponibles sur demande et comprennent des armoires de rangement supplémentaires, une technologie de chauffage et de refroidissement personnelle, des capacités d'alimentation et de charge supplémentaires, un voyant d'état à 3 couleurs et un porte-gobelet à clipser.
    Spécification
    • Construction
      • Made from 1 1/8" thick plywood and finished with high-pressure melamine laminate
      • A wide range of laminate styles and fabric colors are available to ensure the console fits seamlessly into your space
      • Heavy-duty monitor arm can carry up to six 24" monitors on a single row
      • Fabric privacy screens help isolate sound from adjacent desks
      • Left and right technology hubs store computer hardware and other equipment
      • Innovative design keeps the operator's space clutter and cable-free
      • Desks can be linked together back to front and side to side to create more complex configurations
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Console_Dispatch_LAM
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)39
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord