Publier vos produits
Laminate Countertop
Laminate Countertop

    Laminate Countertop

    Traduit par Google,
    Plan de travail en stratifié haute pression

    Les surfaces de travail sont fabriquées en stratifié haute pression (HPL) de 1 1/16 po d'épaisseur avec un substrat de qualité industrielle de 40 à 50 lb, soutenu par un support phénolique de 0,027. Si disponible, les surfaces de travail sont bordées d'une bande de chant en PVC résistant aux chocs de 2 mm. Les comptoirs sont fixés par des vis à bois (fournies) à travers les bandes de clouage situées sur le dessus des meubles bas.

    • Le prix est INCLUS dans le modèle
    • L'estimation des coûts est mise à jour de manière dynamique avec les modifications apportées au modèle


    La gamme de meubles de rangement de Southwest Solutions Group est conçue pour être extrêmement flexible et adaptable, chaque modèle Revit étant conçu pour refléter son équivalent réel. Une fois chargé, chaque modèle dispose de divers paramètres vous permettant de manipuler et de personnaliser facilement divers aspects de la conception du meuble, sans avoir à charger à nouveau un catalogue de types. Conçue pour sa polyvalence, cette armoire est dotée d'une étagère réglable et offre des réglages simples pour sélectionner les poignées, les types de portes et les plinthes, garantissant ainsi une intégration parfaite à tout style de design. Sa compatibilité avec le logiciel Revit permet une mise à jour dynamique des estimations de coûts, simplifiant ainsi la budgétisation et la planification des projets. La quincaillerie de haute qualité, comprenant des glissières à billes à extension totale et des options de fermeture amortie, assure un fonctionnement fluide et fonctionnel dans tous les environnements. Parmi ces caractéristiques, on trouve :
    • Manipuler rapidement les tailles
    • Options de coup de pied
    • Styles de portes
    • Types de poignées
    • Options de verrouillage
    • Options de dessus incliné
    • Options de matériaux
    De plus, chaque modèle intègre un niveau élevé d'informations, notamment un budget prévisionnel, mis à jour dynamiquement à mesure que vous manipulez le modèle dans Revit. Le concepteur et le client peuvent ainsi rapidement comprendre où est dépensé l'argent. De plus, chaque type de modèle propose des liens vers des informations plus détaillées, si nécessaire. Ce niveau de flexibilité et ce niveau élevé d'informations sont au cœur de la philosophie du BIM.
    Spécification
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Countertop_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 11 13
    • Titre OmniClassWood Modular General Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord