Publier vos produits
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table

    Adjustable Classroom Table

    Traduit par Google,
    Bureau d'administrateur ajustable

    Un bureau réglable simple pour une utilisation dans les environnements éducatifs et de classe.

    Tailles standards
    Largeurs : 30", 36"
    Profondeurs : 24", 30"
    Hauteurs : 24" - 36"

    • Bureau console pour les paramètres éducatifs
    • Réglage de la hauteur à cliquet
    • Dessus de table en stratifié haute pression avec pieds enduits de poudre


    Les pupitres à hauteur réglable se trouvent fréquemment dans les établissements d'enseignement et les salles de classe. Pour utiliser cette famille, sélectionnez simplement les options de largeur et de profondeur souhaitées. Le réglage de la hauteur allongera visiblement les pieds du bureau. Plusieurs paramètres de matériaux ont été rendus accessibles pour changer la couleur ou la finition du bureau.
    Spécification
    • Construction
      • 1" thick 45 pound high density particle board
      • High pressure laminate with 3mm edge banding
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners for safety
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Desk_Administration_Adjustable_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord