Publier vos produits
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser

    Paper Roll Wall Mounted Dispenser

    Traduit par Google,
    Coupe-rouleau de papier mural

    Le distributeur de coupe-rouleau de papier convient au papier kraft, au papier d'emballage, au papier de boucherie ou au papier de masquage. Ce produit est couramment utilisé dans les bureaux, les salles de classe et les ateliers d'emballage. Il est équipé d'une lame de coupe pour une utilisation plus facile et peut être fixé au mur.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36"
    Profondeurs : 12"
    Hauteurs : 15"

    • Le plus souvent utilisé dans les installations d'emballage, les bureaux ou les écoles
    • Peut être utilisé pour les environnements d'art et d'artisanat ou même pour les installations de transformation des aliments
    • Facile à installer et à assembler
    • Lame de coupe tranchante intégrée pour une découpe facile du papier


    Ce distributeur de rouleaux de papier est un excellent complément pour tout projet d'emballage papier ou pour les installations de transformation alimentaire pour la viande. Dans le panneau des propriétés, sous Dimensions, ajustez la largeur souhaitée dans le paramètre « ENTRÉE_Largeur ».
    Spécification
      • Constructed with lightweight stainless steel
      • Available in multiple widths: 24", 30", and 36"
      • Paper roll dispenser includes a cutting blade, which makes it easier for the users to cut
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Dispenser_Wall_Mounted_Paper_Cutter_SST
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord