Publier vos produits
Locking Cabinet Pharmacy Medication Storage
Locking Cabinet Pharmacy Medication Storage
Locking Cabinet Pharmacy Medication Storage
Locking Cabinet Pharmacy Medication Storage

    Locking Cabinet Pharmacy Medication Storage

    Traduit par Google,
    Armoire à médicaments verrouillable

    Les armoires à médicaments sont idéales pour les salles de médicaments, les services et les hôpitaux. Elles permettent de conserver en toute sécurité les médicaments à usage restreint, les médicaments de réanimation, les dossiers médicaux et les médicaments de garde. Différentes dimensions sont disponibles pour répondre à vos besoins.

    Tailles standards
    Largeurs : 27,25", 39 5/8"
    Profondeurs : 17,5", 21,5"
    Hauteurs : 40", 80"

    • Les armoires à médicaments sont idéales pour toute salle de médicaments, service ou hôpital.
    • Ils permettent de conserver en toute sécurité les médicaments restreints, les médicaments de réanimation, les dossiers et les médicaments en dehors des heures de travail.
    • Différentes dimensions et configurations d'étagères disponibles pour vos besoins spatiaux.


    Cette gamme polyvalente comprend le plateau coulissant et l'étagère à flux gravitaire coulissant, tous deux compatibles avec les gondoles autoportantes et les supports muraux personnalisés. L'étagère à plateau est dotée de tablettes métalliques de qualité avec séparateurs personnalisables en polycarbonate et de façades en acrylique transparent, garantissant un assemblage facile, une rotation des stocks FIFO par gravité et une visibilité totale des médicaments. Les étagères à flux gravitaire sont dotées d'un tapis antidérapant en polyéthylène, favorisant un stockage sans poussière et une hygiène optimale. Leurs principales caractéristiques comprennent une ouverture par pression, des mécanismes de verrouillage automatique et des séparateurs réglables, rendant ces systèmes hautement fonctionnels et faciles à nettoyer. Ils acceptent divers médicaments, tels que les gélules, les comprimés et les liquides. Les tablettes coulissantes facilitent le réapprovisionnement et peuvent être rapprochées, permettant ainsi d'augmenter jusqu'à 40 % la capacité de stockage des ordonnances pour un encombrement identique à celui des gondoles traditionnelles. Ces systèmes sont personnalisables dans de multiples dimensions pour répondre à différents besoins de stockage. Pharmacy RX Pick Shelving Systems se distingue par sa gamme complète de solutions pour une gestion efficace des médicaments.
    Spécification
    • Construction:
      • Metal shelves with high-quality drawer runners
      • Each unit ships with eight (8) shelves per side (double-sided units ship with 16 shelves)
      • Polycarbonate Dividers
      • Clear acrylic Shelf Fronts
      • Polyethylene slip mat base for Slip Shelf
      Key Features:
      • Push Pad Opening
      • Auto-locking mechanism
      • Adjustable dividers for customizable storage
      • Easy to clean surfaces
      • Rotates stock for efficient inventory management
      • Drugs fully visible for easy access
      Dimensions - Pull Out Tray Shelf/Slip Shelf:
      • Depth: 12, 16, or 20 inches
      • Width: 24 or 36 inches
      • Medications per Shelf: 8 to 9 for 24-inch width, 12 to 13 for 36-inch width
      Pull-Out Single-Sided Wall Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 16, 20, or 24 inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 75 to 300 for 24-inch width, 110 to 440 for 36-inch width
      Pull-Out Double-Sided Freestanding Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 29, 37, or 44? inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 150 to 600 for 24-inch width, 220 to 880 for 3-inch width
      Applications:
      • Hospital Pharmacies
      • Retail Pharmacies
      • Medication Rooms
      • Suitable for Capsules, Tablets, Liquids, and Other Medications
      Sustainability:
      • Designed for improved hygiene and efficient workflows
      • Supports gravity feed for better stock management in smaller footprints
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locking_Medication_Cabinet_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-25 53 11 11
    • Titre OmniClassPharmacy Shelving Units
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings