Publier vos produits
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture

    Waste Bin Healthcare Furniture

    Traduit par Google,
    Poubelle à déchets médicaux

    Cette poubelle à déchets médicaux constitue un excellent ajout à tout établissement de santé, comme les cliniques et les hôpitaux.

    Tailles standards
    Largeurs : 12"-18"
    Profondeurs : 10"-18"
    Hauteurs : 18"-30"

    • Le plus souvent utilisé dans les hôpitaux, les cliniques et autres établissements de santé
    • Utilisé pour éliminer les déchets chimiques, les déchets souillés, les médicaments, les déchets de laboratoire, etc.
    • Poubelle durable, robuste, respectueuse de l'environnement et saine


    Cette poubelle à déchets médicaux se trouve généralement dans les hôpitaux et autres établissements de santé. Pour ouvrir cette famille générique, parcourez-la sur l'application Fetch et chargez-la directement dans votre projet. Dans le panneau des propriétés, sous la catégorie construction, ajustez les dimensions souhaitées dans les paramètres « ENTER_Width », « ENTER_Depth » et « ENTER_Height ».
    Spécification
      • Constructed with heavy-duty steel
      • Includes a sturdy foot thread for no contact with bacteria
      • Width, depth, and height are adjustable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Receptacle_Waste_Bin_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 35 00
    • Titre OmniClassMiscellaneous Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord