Publier vos produits
Art Storage 4-Post Shelving
Art Storage 4-Post Shelving
Art Storage 4-Post Shelving
Art Storage 4-Post Shelving

    Art Storage 4-Post Shelving

    Traduit par Google,
    Étagère de rangement à 4 montants

    Étagère fermée à 4 montants avec tiges verticales art/tiges de support de cadre.

    Tailles standards
    Largeurs : 30", 36", 42", 48"
    Profondeurs : 24", 30", 36"
    Hauteurs : 76", 88", 97", 121"

    • Idéal pour ranger des œuvres d'art ou d'autres supports plats
    • Comprend deux étagères
    • Les unités hautes de 121 po comprennent 3 tablettes équidistantes
    • Étagères supplémentaires disponibles sur commande
    • Peut contenir jusqu'à 550 livres par étagère


    Cette unité à 4 montants a été spécialement configurée pour stocker des œuvres d'art ou d'autres supports plats. Utilisez les tiges en groupes de 4 pour stocker en toute sécurité et efficacement des cadres jusqu'à 550 livres par étagère (la capacité réelle varie en fonction de la largeur et de la profondeur sélectionnées). Idéal pour une utilisation dans les musées, les établissements d'enseignement et les entreprises, ce support d'art assurera la protection de vos précieuses œuvres. Utilisez ENTER_Width et ENTER_Depth pour sélectionner les dimensions globales. Le nombre de tiges s'ajustera automatiquement au nombre et à l'espacement nécessaires en fonction des dimensions. Toutes les unités contiennent deux étagères à l'exception des racks de 121" de haut qui sont livrés avec 3 étagères équidistantes - des étagères supplémentaires sont disponibles sur commande.
    Spécification
    • UprightsFormed from steel sheet to formed angles for end supports. Uprights have keyhole slots on inner wall only. Provide with sheet steel panels full height and depth of end uprights. Shelves and SupportsFormed from sheet steel with flanges on all sides and return hem on front and back flanges. Ends are formed to clear inside of upright offset panels. Shelves are independently adjustable. Shelf supports are formed from heavy gauge steel sheet with four solid steel shoulder rivets, two per ear, that interlock with inner wall of uprights.Nominal Shelf Dimensions
      • Shelf Edge Vertical Profile: 3/4 inch (19MM) maximum
      • Vertical Adjustment Increment: 1-1/2 inches (38MM)
      • Width Of Intermediate Uprights: 2 inches (51MM)
      • Clearance Between Uprights: Nominal shelf section width minus 2 inches (51MM)
      • Levelness of Completed Shelf Units: Maximum 1/8 inch (3.2MM) between bottom shelf and canopy top, measured along the edge of any upright in any direction
      Accessories
      • Threaded support rods, used in groups of 4 to support art frames.
      FinishesPaint finish.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Shelving_4-Post_Art_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord