Découvrez notre étagère de rangement innovante pour magazines, un ajout polyvalent à tout projet de conception qui nécessite des solutions d'organisation et d'affichage efficaces. Cette étagère est spécialement conçue pour répondre aux besoins des bibliothèques, des salles d'attente, des espaces commerciaux et des bureaux modernes à la recherche d'une manière élégante de présenter des périodiques et des magazines.
Idéal pour les environnements éducatifs et institutionnels
Construit avec des panneaux de particules TFL double face de 3/4 po
Étagères réglables pour un rangement polyvalent des magazines
Comprend des niveleurs cachés pour une mise à niveau facile de l'unité sur des surfaces inégales
Cette étagère de rangement pour magazines allie durabilité et attrait esthétique, avec une construction robuste qui assure des performances durables. Contrairement à d'autres produits d'étagères, cette unité est équipée de niveaux inclinés et de niveleurs réglables, facilitant une visibilité et une accessibilité optimales du contenu. Pour utiliser cette famille, ouvrez simplement l'application Fetch, puis cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. En cours de construction, vous pouvez saisir le nombre d'étagères souhaité. Dans le panneau des propriétés, sous les dimensions, vous pouvez vérifier les dimensions personnalisées et cela vous permet de saisir la largeur, la profondeur et la hauteur souhaitées.
Spécification
Construction
Built with fully doweled 3/4” particle board
Includes hidden adjustable levelers
Width options: 24" or 36" wide
Height options: 30" or 54" tall
Shelves are angled with adjustable options secured by double-pin clips
Spécifications techniques
Réference unique.SSG_Shelving_Magazine_Angled_LAM
Famille de produitsPublic Safety
Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention