Publier vos produits
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench
Freestanding Restraint Bench

    Freestanding Restraint Bench

    Traduit par Google,
    Banc de retenue des menottes

    Facile à nettoyer et à installer, le banc de contention assure la sécurité de votre établissement avec une retenue de menottes durable.

    Tailles standards
    Largeurs : 36", 48", 60", 72", 84", 96"
    Profondeurs : 14", 22"
    Hauteurs : 17 3/4", 30 1/8", 37"

    • Généralement utilisé dans les services de police, les magasins de détail, les hôpitaux, les palais de justice, les aéroports et autres établissements de détention
    • Profondeurs standard et ADA disponibles
    • Options en bois composite, en acier massif et en acier inoxydable
    • Dos en option


    Développés avec un policier à la retraite, les bancs de contention ont un large éventail d'utilisations allant des centres de transfert aux salles d'attente. La construction robuste et les matériaux faciles à nettoyer signifient que ce banc offre une sécurité pour votre établissement avec une retenue durable. La barre de retenue pleine largeur comprend également des points de manille pour le poignet et la cheville à chaque support. Pour utiliser cette famille, entrez simplement la largeur souhaitée, choisissez entre ADA et profondeur standard, et sélectionnez un numéro de matériau pour faire défiler entre le bois composite avec cadre enduit de poudre, le siège entièrement enduit de poudre et le siège entièrement en acier inoxydable.
    Spécification
      • Constructed of 2" x 3/16" square steel tubing and 1/4" steel plate
      • All welded, full width 3/4" diameter handcuff bar
      • Composite bench surfaces made from high desnity recylced plastic (polyethylene)
      • Benches 6' and wider have three supports
      • Each bench leg comes with a wrist and an ankle shacke point
      • Finish: Powder coated steel frame / Fully powder coated steel / Fully Stainless Steel
      • Made in the USA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Bench_Restraint_Freestanding_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 55 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Detention Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings