Publier vos produits
Bollard Industrial Safety
Bollard Industrial Safety
Bollard Industrial Safety
Bollard Industrial Safety

    Bollard Industrial Safety

    Traduit par Google,
    Bornes industrielles

    Augmentez la sécurité et la sensibilisation avec des bornes industrielles dans n'importe quel entrepôt ou environnement de manutention. Disponible dans une large gamme de diamètres et de hauteurs, ce produit peut tout protéger, des coins aux étagères exposées.

    Tailles standards
    Largeurs : 2", 4 1/2", 5 1/2", 6 1/2", 8 1/2"
    Profondeurs : 2", 4 1/2", 5 1/2", 6 1/2", 8 1/2"
    Hauteurs : 24", 36", 42", 48", 62", 72"

    • Les bornes industrielles peuvent être utilisées dans n'importe quel entrepôt, manutention de matériaux ou environnement de fabrication pour protéger l'équipement et les personnes
    • Disponible dans une large gamme de diamètres et de hauteurs pour s'adapter à toutes les situations
    • Trous de montage et quincaillerie inclus


    Pour utiliser cette famille, placez-la dans votre projet Revit, sélectionnez un diamètre dans le compteur d'entiers, puis entrez la hauteur souhaitée. Les trous de montage ne seront visibles qu'au niveau de détail Fin. Il existe également des options pour un capuchon supérieur plat ou arrondi.
    Spécification
      • Actual Pipe Diameters: 1 11/16", 4 1/2", 5 9/16", 6 5/8", 8 5/8"
      • All steel welded construction
      • Slotted mounted holes measure 7/8" x 1 1/4" for 3/4" diameter anchor bolts
      • Includes black plastic removable top cap
      • Finished with high-quality scratch-resistant powder coat in a variety of colors
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Bollard_Industrial_Safety_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsGuard Rails and Bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Safety Specialties
    • Numéro OmniClass23-21 33 00
    • Titre OmniClassIndustrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings