Publier vos produits
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array

    Countertop Support Steel Bracket Array

    Traduit par Google,
    Ensemble de supports de poste de travail en acier enduit de poudre

    pas de longue description

    • Le prix est INCLUS dans ce modèle
    • RFA de cas avec deux types
    • 18" - 24" de large
    • 22" de profondeur
    • 29 ⅛ " - 35" de hauteur
    • Meubles en acier inoxydable


    Cette armoire murale encastrée entièrement en acier inoxydable est idéale pour une utilisation dans les environnements sanitaires tels que les salles médicales et chirurgicales. Choisissez entre une armoire encastrée, accessible d'un côté, et une armoire traversante, accessible des deux côtés. L'option de porte en verre est disponible pour une visibilité totale dans l'armoire.
    Spécification
    • Constructed of fully-welded, 11 gauge stainless steel. Four, 3/4" thick stainless steel shelves included.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Bracket_Workstation_Array_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 11 11
    • Titre OmniClassMetal Modular General Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord