Publier vos produits
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet
Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet

    Drawers and Doors Steel Lab Base Cabinet

    Traduit par Google,
    Tiroirs et portes d'armoire de laboratoire en acier

    La gamme tiroirs/portes offre une multitude d'options pour personnaliser la configuration des portes et des tiroirs selon vos besoins. Le tiroir supérieur peut être divisé en deux tiroirs demi-largeur ou quatre tiroirs demi-hauteur.

    Tailles standards
    Largeurs : 15", 18", 21", 24", 30", 36", 42", 48"
    Profondeurs : 22"
    Hauteurs : 28 1/4", 32 109/128", 35 1/8"

    • Idéal pour les laboratoires scientifiques, de recherche ou techniques
    • Construction en acier épais entièrement soudée, finition de qualité laboratoire
    • Configuration d'armoire de base avec étagères ouvertes pour un accès facile aux outils ou matériaux fréquemment utilisés
    • L'étagère réglable peut être remplacée par des plateaux ou des casseroles coulissants


    Nos armoires en acier épais, entièrement soudées, sont conçues selon les normes de performance SEFA 8 et fabriquées selon des critères rigoureux. Leur conception modulaire classique permet de reconfigurer les portes et les tiroirs sur place. Cette conception configurable offre un large choix de quincaillerie et d'options esthétiques.

    Les fonctionnalités supplémentaires incluent
    • Construction à cadre à quatre côtés, façade affleurante
    • Dos solide avec dos amovible en option
    • Étagère réglable sur toute la profondeur
    • Boulons de nivellement accessibles par le dessus de l'armoire
    Les styles d'armoires sont disponibles en insertion avec bord carré, en superposition avec bord carré, en superposition avec bord biseauté et en superposition avec bois sur acier.
    Spécification
    • Steel Cabinet Construction Our fully-welded, heavy-gauge, steel cabinets are designed to SEFA 8 performance standards and built to rigorous benchmarks. The modular design allows doors and drawers to be reconfigured in place, providing a rich offering of hardware and aesthetic options.Additional features include
      • Drawer style options
      • Pull style options
      • Door hinge options
      • Cabinet style options including inset, overlay, square edge, and bevel edge
      Drawer Options
      • Standard drawers feature one-piece drawer body construction with full-extension, side-mounted, soft-close, slicks
      • Optional Concealed Slide drawers feature integral concealed, full-extensions, soft-close slides
      Door Hinge Options
      • Inset 5-knuckle
      • Overlay 5-knuckle
      • Overlay semi-concealed hinge
      • Overlay concealed 170 degree swing
      Cabinet Styles Refer to Spec Manual documentation for images of cabinets and all pull options
      • Inset - Square-edge doors and drawer heads are flush with face of cabinet. Available with Positive Catch and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Square-edge doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Bevel-edge doors and drawer heads, with beveled top edge, overlay face of cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Wood on steel, oak or maple veneer doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      Sustainability
      • Minimum 25% pre and post-consumer recycled steel
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Lab_Base_Drawers_Doors_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)22
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 53.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Laboratory Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Titre OmniClassMetal Laboratory Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings