Publier vos produits
Oversized Dropbox Metal Locker
Oversized Dropbox Metal Locker

    Oversized Dropbox Metal Locker

    Traduit par Google,
    Passage de colis surdimensionnés

    Faites passer facilement des objets volumineux ou encombrants d'un espace à l'autre grâce à ces armoires traversantes. Améliorez la sécurité en ajoutant des serrures de haute technologie qui s'intègrent aux systèmes de sécurité ou de contrôle des bâtiments existants.

    Tailles standards
    Largeurs : 24"-60"
    Profondeurs : 24"-60"
    Hauteurs : 24"-60"

    • Fréquemment utilisé dans les bâtiments des forces de l'ordre ou dans les aéroports
    • Transférez en toute sécurité les objets volumineux et dangereux vers des espaces sécurisés
    • La construction entièrement en acier est résistante aux balles et durable


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch et cliquez sur le mur ou la surface à appliquer. La famille découpera automatiquement la surface. Utilisez les paramètres inclus pour ajuster la taille et l'épaisseur du mur afin que le cadre arrière soit au ras du mur.
    Spécification
      • 16 gauge all welded cold rolled steel construction
      • Full length piano hinges
      • Deisgned to only allow one door open at a time
      • Optional digitally controlled locks
      • Scratch resistant powder coat finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Pass_Thru_Oversize_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Package Depositories
    • Numéro OmniClass23-19 13 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers