Publier vos produits
Open Stainless Steel Storage Cabinet
Open Stainless Steel Storage Cabinet

    Open Stainless Steel Storage Cabinet

    Traduit par Google,
    Armoire de rangement en acier inoxydable à portes ouvertes avec 5 étagères réglables

    Notre armoire de rangement ouverte fait partie de la gamme de meubles modulaires de Southwest Solutions. Chaque armoire est en acier inoxydable et idéale pour les secteurs de la santé, de la manutention, des laboratoires et des salles blanches. Utilisez des paramètres simples pour choisir différentes options de personnalisation.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 48"
    Profondeurs : 18"
    Hauteurs : 84"

    • Le prix est INCLUS dans ce modèle
    • Demande d'aide à la décision avec deux types
    • 24" - 48" de large
    • 18 pouces de profondeur
    • 84 pouces de hauteur
    • Options de dessus plat ou incliné
    • Boîtier en acier inoxydable


    La gamme de meubles de Southwest Solutions Group est conçue pour être extrêmement flexible et adaptable, chaque modèle Revit étant conçu pour refléter son équivalent réel. Une fois chargé, chaque modèle dispose de divers paramètres qui vous permettent de manipuler et de personnaliser facilement divers aspects de la conception du meuble sans avoir à charger à nouveau un catalogue de types. Présentation du système : les applications personnalisées, composées d'équipements en acier inoxydable spécialement fabriqués, de composants modulaires préfabriqués, ou d'une combinaison des deux, sont rapidement mises en œuvre grâce à un processus de conception, d'approbation et de fabrication simple mais sophistiqué. Les équipements fabriqués selon vos spécifications exactes, précâblés et pré-raccordés (le cas échéant), sont expédiés dans des délais plus courts et à un coût global réduit.
    Spécification
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Storage_Open_SST
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)84
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 53.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Laboratory Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Titre OmniClassMetal Laboratory Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings