Publier vos produits
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets

    Pass-Through Surgical Storage Cabinets

    Traduit par Google,
    Armoire de passage chirurgicale

    Les armoires chirurgicales traversantes sont essentielles à tout bloc opératoire pour faciliter le stockage des articles stériles. Leurs portes vitrées offrent une vue dégagée sur le matériel. Différentes tailles et configurations d'étagères sont disponibles. Cette gamme Revit est fabriquée en acier inoxydable pour une durabilité et une stérilisation optimales.

    Tailles standards
    Largeurs : 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    Profondeurs : 18", 24"
    Hauteurs : 24", 36", 48", 60", 72", 80"

    • Utilisé dans les milieux médicaux et chirurgicaux pour le stockage d'articles stériles et le réapprovisionnement discret
    • La construction en acier inoxydable est antimicrobienne, non absorbante et facile à stériliser
    • Le modèle bascule automatiquement entre les configurations à porte simple et à porte double
    • La bride arrière réglable peut être utilisée pour dissimuler la connexion murale


    Les armoires chirurgicales en acier inoxydable sont conçues pour les blocs opératoires, les laboratoires et autres espaces médicaux. Le choix entre des modèles en surface, encastrés ou traversants offre une flexibilité maximale, même dans les plus petites salles. L'acier inoxydable de qualité médicale est inerte, non absorbant et facile à nettoyer et à stériliser. Il vous suffit de choisir la méthode d'installation souhaitée, de saisir les dimensions souhaitées et de sélectionner les options qui vous conviennent. Les modèles incluent des plans inclinés, des serrures en option et des hauteurs de plinthes variables. De nombreuses options de personnalisation intérieure sont également incluses, comme le nombre d'étagères et l'éclairage intégré.
    Spécification
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Surgical_Pass_Through_SST
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord