Publier vos produits
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers

    High Security Weapons Metal Lockers

    Traduit par Google,
    Armoire à armes de haute sécurité

    Les bureaux des forces de l'ordre utilisent des armoires à armes de haute sécurité pour stocker les armes de poing et les fusils derrière plusieurs niveaux de contrôle de sécurité. La porte principale avant en option maintient l'accès aux compartiments verrouillé en toute sécurité lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

    Tailles standards
    Largeurs : 18", 26", 36"
    Profondeurs : 10", 13"
    Hauteurs : 48", 52"

    • L'armoire de haute sécurité peut contenir jusqu'à douze armes de poing et deux fusils
    • Disponible pour des applications intérieures ou extérieures, encastrées ou montées en surface
    • Compartiments à clé individuelle avec porte de sécurité à clé principale


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch et cliquez sur un mur ou une surface pour appliquer le casier. Sélectionnez la configuration de porte souhaitée dans la liste déroulante du type et utilisez les paramètres du navigateur de propriétés pour choisir entre les options de montage en surface et encastrées. La porte principale en option peut également être appliquée à l'aide de la case à cocher.
    Spécification
      • 10 gauge steel fully welded construction
      • Compartments are individually and master keyed
      • Full length/width piano hinges support each door without sagging
      • Each compartment is sealed water-tight with a rubber gasket
      • Optional front master door secures compartments from view
      • Durable powder coat finish
      • Available for indoor or outdoor applications
      • Available in stainless steel upon request
      • Configurations: 6 pistols + 1 rifle, 6 pistols + 2 rifles, 12 pistol + 2 rifles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Weapon_High_Security_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-19 13 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings