Publier vos produits
Casters Cantilever Shelving
Casters Cantilever Shelving

    Casters Cantilever Shelving

    4.2 sur 5 étoiles4.2(10 Avis)
    Traduit par Google,
    Roulette pour les familles SSG Cantilever

    Utilisez cette famille de roulettes autonomes avec n'importe quelle combinaison de l'assemblage en porte-à-faux. Suivez le code produit, le poids et le prix de chaque composant en temps réel avec nos familles partagées.

    Tailles standards
    Largeurs : 5"
    Profondeurs : 2 1/4"
    Hauteurs : 6 1/2"

    • Roulettes grises
    • Acier laminé à froid
    • Hauteur standard de 5"


    La gamme d'étagères en porte-à-faux est conçue pour être très flexible, chaque modèle étant construit pour refléter le plus fidèlement possible son homologue du monde réel. Utilisez la famille d'étagères en porte-à-faux préfabriquées pour visualiser facilement votre solution de stockage. Vous pouvez également utiliser les familles de sous-composants partagés pour créer des solutions d'étagères personnalisées. Toutes les étagères sont assemblées sans l'utilisation d'écrous, de boulons ou de clips et sont disponibles à la fois pour une entrée simple et une entrée double (stockage dos à dos) permettant une capacité de classement/stockage maximale avec une intrusion minimale dans le sol. Les étagères sont disponibles fendues pour accepter des séparateurs de fichiers réglables.
    Spécification
    • Frame:Upright frames are a welded assembly consisting of two 14-gauge posts that are 2” X 1-1/4”. The posts are connected by a 14 -gauge top and bottom spreader that is 1” X 1-3/4”. The uprights have slots for shelves on 1” increments along the entire height of the frame.Shelves:Standard shelves are formed of 18-gauge cold rolled steel. They have a shelf thickness of ¾” and a height of 6”. They are attached to the frame with a 16-gauge safety lug. Shelves are adjustable on 1” increments vertically along the frame. Slots for optional dividers are on 1” increments across the entire length of the shelf.Nominal Shelf Dimensions:
      • Width’s: 24”, 30”, 36”
      • Clear Width’s: 23- 15/32”, 29-15/32”, 35-15/32”
      • Depths: 6”, 7”, 8”, 9”, 10”, 11”, 12”, 13”, 15”
      • Shelves are adjustable on 1” increments vertically along the frame.
      • Dividers:Dividers and end brackets are made of minimum 16-gauge steel. Their depths should not exceed the depth of the shelves on which they are used. The top and front edges are flanged outward to prevent damage to stored media. Two hooks secure the divider into the shelf unit.Sustainability:
        • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
        • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
        • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cantilever_Caster
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-14
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)5
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Library Stack Systems
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings