Publier vos produits
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel

    Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel

    Traduit par Google,
    Classeur électrique vertical à carrousel

    Ce carrousel vertical est idéal pour le rangement dans les bureaux et les entrepôts. Il vous suffit de sélectionner la largeur et le nombre de chariots souhaités pour définir les dimensions de l'unité. Vous pouvez également ajuster des options supplémentaires telles que l'éclairage et le type d'étagères.

    Tailles standard
    Largeurs : 83 55/64", 103 69/128", 116 5/256", 128 179/256"
    Profondeur : 47 41/128"
    Hauteurs : 79 187/256", 84 83/128", 90 143/256", 95 123/256", 101 97/256", 107 37/128", 113 49/256", 118 31/256", 124 5/256", 128 215/256", 134 109/128", 140 3/4", 145 43/64", 151 37/64", 156 1/2", 162 105/256", 168 79/256", 173 59/256"

    • Solution de classement à carrousel vertical Lektriever idéale pour les entreprises, les bureaux et la production.
    • Construction en acier thermolaqué
    • Largeurs étroite, standard, large et extra-large
    • 11 à 28 transporteurs par unité


    Le système de classement vertical à carrousel est une solution de rangement haute densité spécialisée, dotée d'un carrousel rotatif de tiroirs. Idéal pour les bureaux et les sites de production, chaque caisson peut être personnalisé avec des tiroirs ou des plateaux multimédias. Pour utiliser ce modèle, il suffit de choisir la largeur souhaitée (étroite, standard, large et extra-large) et le nombre de caissons (de 11 à 28). Veuillez noter que le poids indiqué est une estimation pour un caisson de cette taille entièrement chargé.
    Spécification
    • Carousel Info
      • Access Opening: ~20" clear height
      • Worktop Height: ~39 1/2"
      • Cycle Speed: 7.0 inches/second
      • Avg. Access Time: 11 seconds (1/4 rotation)
      • Noise Level: < 60 db(A)
      Electrical LoadsIncluded power connector includes:
      • Voltage: 110 v
      • Apparent Load: 150 KVA
      • AMP Draw: 16 AMPs
      • Avg. Power Consumption: 2.0 KVA
      • Breaker cannot be wired to GFI circuitry
      Structural Loads
      • Weight Capacity: 4070kg (8973 lbs)
      • Max Imbalance Load: 300 kg (660 lbs)
      • Please note that the listed "ACTUAL_Weight" is an estimation based on a fully-loaded unit of that size.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Carousel_Vertical_File_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201441 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Numéro OmniClass23-23 17 00
    • Titre OmniClassMaterials Handling
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT