Publier vos produits
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture

    Study Carrel Classroom Furniture

    Traduit par Google,
    Carrel d'étude

    Un carrel d'étude simple, double ou réfléchi pour une utilisation dans des environnements éducatifs. Ces carrels sont idéaux pour les étudiants et offrent une intimité pour étudier.

    Tailles standards
    Largeurs : 36", 72"
    Profondeurs : 24", 48"
    Hauteurs : 53,5"

    • Conçu pour divers environnements éducatifs
    • Permet aux étudiants d'avoir un espace calme pour étudier
    • Le cadre de la table est rendu durable pour résister à une utilisation régulière
    • Livré entièrement assemblé


    Ce carrel d'étude est facile à utiliser. Choisissez simplement entre une largeur simple (3' 0") ou une largeur double (6' 0"). Une autre option est d'avoir un carrel réfléchi en choisissant simple face (2' 0") ou double face (4' 0") qui définira les profondeurs. La hauteur réelle est de 53,5" et la hauteur du bureau est fixée à 29,5". Les panneaux de séparation et l'étagère ont une épaisseur de 3/4" et le dessus de table a une épaisseur de 1". Nos modèles Revit sont emballés avec des informations spécifiques et détaillées sans les conditions préalables supplémentaires nécessaires à une taille de fichier massive.
    Spécification
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      • 3/4" divider panels and shelf
      Frame Features
      • 16 Gauge 2" x 1" steel frame
      • 16 Gauge 1 1/4" diameter steel legs
      • Fixed height 29.5"
      • Adjustable floor glides
      • Durable powder coat finish
      • Fully welded construction
      • Ships fully assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Carrel_Educational_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)53.5
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS