Publier vos produits
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart

    Electronics Charging Mobile Cart

    Traduit par Google,
    Chariot de chargement électronique

    Les chariots de chargement pour ordinateur portable ou tablette sont une ressource inestimable pour les écoles, les bibliothèques, les musées ou tout autre endroit où la charge sécurisée des appareils électroniques est nécessaire. Des configurations à 16 ou 32 emplacements sont disponibles dans un format de chariot pratique.

    Tailles standards
    Largeurs : 30", 34"
    Profondeurs : 18"
    Hauteurs : 20", 24", 41", 45"

    • Chariot de chargement mobile pour ordinateur portable et tablette fréquemment utilisé dans les écoles et les bibliothèques
    • Configurations de stockage à 16 et 32 emplacements
    • Barrette d'alimentation CA intégrée


    Cette famille est conçue sur un module d'armoire de base. Pour choisir entre des configurations à 16 et 32 emplacements, cochez Unité haute simple ou Unité haute double. Les roulettes peuvent être ajoutées ou supprimées à l'aide de "ADD_Casters". Les champs de prix, de poids et de capacité seront automatiquement mis à jour avec les options de famille.
    Spécification
      • Holds up to 16 or 32 fifteen-inch laptops or tablets
      • Powder coated steel construction
      • 4" locking rubber casters
      • Maximum capacity: 150 lbs.
      • Slot Dimensions: 1-5/8" W x 16-5/16" D x 12" H
      • Includes key lock and 2-point latch
      • Single 15-foot power cable
      • 120v at 15 amp AC operation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cart_Electronics_Charging_PCS
    • Famille de produitsMuseum
    • Groupe de produitsStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-04
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Educational and Scientific Equipment