Publier vos produits
Service Cart Hospital Equipment

Service Cart Hospital Equipment

Traduit par Google,
Chariot de service hospitalier

Tailles standard
Largeurs : 31"
Profondeur : 19 pouces
Hauteur : 33 pouces

  • Idéal pour les établissements de santé ; améliore l'efficacité des flux de travail.
  • Sa construction en acier inoxydable garantit durabilité et facilité de nettoyage.
  • Largeur : 31 po, profondeur : 19 po, hauteur : 33 po; étagère centrale en option.
  • Dimensions personnalisables pour s'adapter à des besoins de conception spécifiques.


Ce chariot est idéal pour les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux. Il optimise les flux de travail et facilite l'accès aux fournitures essentielles. Avec ses dimensions de 79 cm de largeur, 48 cm de profondeur et 84 cm de hauteur, il offre un équilibre parfait entre taille et fonctionnalité. Le chariot est équipé d'une étagère supérieure et inférieure robuste, offrant un espace suffisant pour le transport de fournitures ou d'équipements médicaux. Pour ceux qui ont besoin d'un espace de rangement supplémentaire, une étagère centrale optionnelle est disponible. Des dimensions personnalisées sont également possibles, garantissant une intégration harmonieuse dans tout environnement de soins. Améliorez l'efficacité opérationnelle de votre établissement de santé grâce à cet équipement indispensable, conçu avec précision et praticité.
Spécification
  • Construction:
    • High-grade stainless steel for durability and easy sanitation
    • Available upon request to fit specific project needs
    • 31" width x 19" depth x 33" height
    • Features a robust frame ensuring stability and longevity
    Shelves:
    • Top and Bottom Shelf: Standard configuration providing ample storage space
    • Optional Middle Shelf: Available to increase storage capacity
    Practical Applications:
    • Ideal for use in hospitals, clinics, and other healthcare facilities
    • Designed for easy transport of medical supplies and equipment
    Sustainability:
    • Material: Recyclable stainless steel supporting sustainability goals
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_Cart_Hospital_Service_SST
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)33
  • Largeur (pouces)31
  • Profondeur (pouces)19
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201411 72 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Treatment Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE1090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment