Publier vos produits
Industrial Cart Industrial Furniture
Industrial Cart Industrial Furniture

    Industrial Cart Industrial Furniture

    Traduit par Google,
    Chariots industriels

    Les chariots industriels sont utiles pour transporter de gros équipements et stocker des outils. Ce produit est facile à manœuvrer et est doté d'une grande variété de fonctionnalités personnalisables.

    Tailles standards
    Largeurs : 36", 48"
    Profondeurs : 24"
    Hauteurs : 39", 42", 48"

    • Utilisé dans de nombreux secteurs, notamment les entrepôts, la restauration et les magasins de détail
    • Augmente la vitesse opérationnelle et réduit les blessures au travail
    • Caractéristiques roulettes pour la mobilité des meubles dans l'espace industriel


    Pour intégrer cette famille dans votre projet, importez-la via l'application Fetch. Dans le panneau de propriétés en cours de construction, vous pouvez trouver des options pour ajouter les quantités d'étagères, de tapis en caoutchouc et de panneaux perforés. Ajustez la largeur et la hauteur selon vos préférences dans la catégorie Dimensions.
    Spécification
      • Frame is made out of stainless steel with a high-quality powder coat finish
      • The product features the choice to add one, two, or no shelves
      • This family includes the option to add a rubber mat under each shelf for better safety
      • Back and side panels can be added for additional support
      • The shelves have the weight capacity of 150 lb each
      • Handles of the top shelf include grips for comfort
      • Width and Height are adjustable between specified limits
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cart_Industrial_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)394248
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 57 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings