Publier vos produits
Open Top Book Browser Library Furniture
Open Top Book Browser Library Furniture
Open Top Book Browser Library Furniture
Open Top Book Browser Library Furniture

    Open Top Book Browser Library Furniture

    Traduit par Google,
    Navigateur de livres à grande capacité à toit ouvert

    Ce bac à livres ouvert permet de ranger vos projets et vos livres en toute sécurité. Ce bac à livres est disponible en deux tailles différentes avec quatre grands compartiments avec roulettes ou glissières au choix.

    Tailles standards
    Largeurs : 18", 24"
    Profondeurs : 18", 23"
    Hauteurs : 24"

    • Rangez en toute sécurité les livres et les projets des enfants dans un compartiment de rangement vertical
    • Ce navigateur de livres est principalement utilisé dans les bibliothèques et les salles de classe
    • Ce modèle comprend deux tailles différentes avec quatre compartiments verticaux avec le choix de roulettes ou de patins


    Le bac à livres ouvert est conçu pour trier et stocker des livres pour enfants. Il est conçu pour offrir un moyen rapide et accessible de distribuer des livres, en particulier dans les espaces où les livres doivent être partagés ou tournés fréquemment. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application de récupération, puis cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. Il existe deux tailles dans cette famille, avec la possibilité de créer une commande personnalisée si vous le souhaitez.
    Spécification
      • Durable design to provent from damage
      • Helps store large numbers of books in smaller, more compact areas
      • Includes casters, making it easy to move books around in desired location
      • Multiple compartments to organize by genre, reading level, and categories of books
      • Solid, heavy laminate for long lasting aesthetic
      • Designed to promote literacy development, group storytelling, or independent reading
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cart_Open_Top_Book_Browse_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 51
    • Titre CSI MasterFormat 2014Library Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS