Publier vos produits
Stainless Steel Countertop
Stainless Steel Countertop
Stainless Steel Countertop

    Stainless Steel Countertop

    Traduit par Google,
    Comptoir en acier inoxydable

    Les surfaces de travail sont en acier inoxydable de calibre 14 ou 16, de type 304 ou 316. D'autres calibres et types d'acier inoxydable sont disponibles pour répondre aux exigences de fonctionnement et de résistance chimique des laboratoires hautement spécialisés. Le bord avant standard est soit Square, soit Box Marine. Des dessus en forme de L et en forme de U sont disponibles selon vos dessins. Les coins sont en onglet et soudés en usine.

    Tailles standards
    Largeurs : 12"-144"
    Profondeurs : 12"-60"
    Hauteurs : 1"

    • Le prix est INCLUS dans ce modèle
    • Appels d'offres pour dossiers avec deux types
    • Calibre 16 ou 14
    • Tapez 304 ou 316
    • Bord avant carré ou Box Marine
    • Boîtier en acier inoxydable


    La gamme de dossiers de Southwest Solutions Group est conçue pour être très flexible et adaptable avec chaque modèle Revit construit pour refléter son homologue du monde réel. Une fois chargé, chaque modèle possède une variété de paramètres qui vous permettent de manipuler et de personnaliser facilement divers aspects de la conception du dossier sans jamais avoir à charger à nouveau un catalogue de types. Présentation du système Les applications personnalisées composées d'équipements en acier inoxydable spécialement fabriqués ou de composants modulaires préfabriqués, ou une combinaison des deux, progressent rapidement grâce à un processus de conception, d'approbation et de fabrication simple mais sophistiqué. Les équipements construits selon vos spécifications exactes, pré-câblés et pré-plombés (le cas échéant), sont expédiés dans des délais plus courts et à un coût global inférieur.
    Spécification
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Countertop_SST
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 53.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Laboratory Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Titre OmniClassMetal Laboratory Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings