Publier vos produits
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture

    Student Desk Classroom Furniture

    Traduit par Google,
    Bureau des étudiants

    Un bureau étudiant simple, idéal pour les environnements éducatifs. Sa simplicité et sa durabilité en font un choix idéal pour les étudiants.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 26", 30"
    Profondeurs : 18", 20", 24"
    Hauteurs : 17" - 42"

    • Couramment utilisé dans les salles de classe et divers environnements éducatifs.
    • Conçu pour inclure des capacités de stockage, une surface de travail spacieuse et des fonctionnalités de hauteur réglable.
    • Assez polyvalent pour répondre aux divers besoins des étudiants de différents groupes d’âge et contextes d’apprentissage.


    Ce bureau d'élève est disponible avec de nombreuses fonctionnalités personnalisables pour répondre aux différents besoins de la classe. Choisissez parmi plusieurs options de rangement, notamment un couvercle relevable, un bac à livres, un bac fourre-tout ou une étagère ouverte, en vous référant au numéro d'option correspondant. Pour choisir la taille du bureau, saisissez 1 pour (L x P x H) (61 cm x 45 cm), 2 pour (L x P x H) (66 cm x 50 cm), 3 pour (L x P x H) (61 cm x 61 cm) ou 4 pour (L x P x H) (76 cm x 61 cm). Chaque bureau est également réglable en hauteur de 43 cm à 107 cm, ce qui permet une utilisation flexible selon les niveaux et les contextes.
    Spécification
    • Table Top Features
      • Constructed with 1" thick, 45lb high-density industrial-grade particle board
      • Finished with a high-pressure, scratch-resistant laminate surface
      • Underside features a gum-resistant backing for added cleanliness and durability
      • Edged with a 3mm vinyl-bonded band for enhanced protection and longevity
      • Designed with rounded corners to ensure student safety
      Frame Features
      • Legs constructed from durable 16-guage steel tubing
      • Comes standard with 2" fixed legs
      • Optional 1.25" adjustable legs available for added flexibility
      • Fully welded leg assembly for enhanced strength and stability
      • Dual cross braces provide additional support and rigidity
      • Equipped with non-removable, height-adjustable glides fro leveling
      • Finished with a tough, long-lasting powder coat for maximum durability
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Desk_Educational_Student_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS