Publier vos produits
Mobile Laminate ESport Desk
Mobile Laminate ESport Desk
Mobile Laminate ESport Desk
Mobile Laminate ESport Desk

    Mobile Laminate ESport Desk

    Traduit par Google,
    Bureau des étudiants en e-sport

    Le bureau Esports ultime conçu spécifiquement pour les étudiants passionnés par les jeux et qui ont besoin d'un espace de travail fonctionnel pour leurs activités académiques. Ce bureau innovant combine un design de pointe avec des fonctionnalités pratiques pour améliorer à la fois les performances de jeu et l'efficacité des études.

    Tailles standards
    Largeurs : 42", 48"
    Profondeurs : 28"
    Hauteurs : 30"

    • Idéal pour les environnements e-sport et éducatifs
    • La conception ergonomique améliore les performances de jeu
    • Gestion intégrée des câbles pour des configurations ordonnées
    • Comprend un espace de rangement pour votre équipement


    Contrairement aux bureaux traditionnels, ce bureau Esports est conçu avec une surface spacieuse qui peut accueillir plusieurs moniteurs, périphériques de jeu et matériel d'étude, garantissant un environnement organisé et sans distraction. Ce bureau spécialisé est un choix idéal pour les dortoirs d'étudiants ou les petits espaces d'étude, offrant un mélange harmonieux de fonctionnalité, de style et de performances adapté aux besoins du joueur étudiant moderne. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application Fetch et cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. En construction, vous pouvez choisir entre des pieds carrés ou ronds. Vous pouvez également choisir de le rendre mobile avec des roulettes ou de choisir des patins pour un bureau plus stable. Sous Dimensions, vous pouvez vérifier les dimensions personnalisées et cela vous permet de saisir la largeur, la profondeur et la hauteur souhaitées.
    Spécification
    • Construction:
      • High-pressure laminate desktop available in multiple finishes
      • Integrated cable management system to maintain a clutter-free workspace
      • Ergonomic design tailored for esports enthusiasts and students
      • Options for round or square legs and casters or glides
      • Includes a modesty panel for more comfort and privacy
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Desk_Student_ESport_Mobile_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsAthletic Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)28
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 51
    • Titre CSI MasterFormat 2014Library Furniture