Publier vos produits
Secret Bookcase Door

Secret Bookcase Door

Traduit par Google,
Porte de bibliothèque cachée

Tailles standards
Largeurs : 36"
Profondeurs : 11 7/8"
Hauteurs : 84"

  • Dissimule parfaitement une porte fonctionnelle derrière une bibliothèque entièrement détaillée.
  • Étagères et portes d'armoires paramétriques pour des options de conception flexibles.
  • Fonctionne avec les conditions d'hébergement de porte Revit standard pour un placement facile.
  • Ajoute une touche d’intrigue et de style théâtral à n’importe quel projet.


Cette famille a été conçue avec autant de praticité que de fantaisie. Dotée d'étagères réglables et de rangements, la bibliothèque offre à la fois réalisme visuel et flexibilité paramétrique pour une harmonisation optimale du design. S'apparentant à une famille de portes Revit standard, ses détails invitent architectes et designers à insuffler une touche d'originalité à leurs projets, que ce soit pour un espace thématique, une présentation de concept ou simplement un coup de design saisonnier. Pour Halloween, c'est un clin d'œil ironique aux repaires cachés et aux chambres secrètes, mais elle peut également trouver sa place dans des projets résidentiels haut de gamme ou des projets commerciaux créatifs.
Spécification
  • Construction
    • Architectural millwork: constructed of high-quality birch plywood.
    • Construction Type: Concealed pivot or swing hinge system integrated into bookcase frame. Includes a case-frame front for a polished appearance.
    • Shelving: Adjustable shelves made from birch plywood with a case-type front.
    • Cabinet Doors (lower section): Flush panel doors, with concealed hinges. Cabinet space includes 1 adjustable shelf.
    • Finish: Model shown with paint finish. Can be finished with paint or wood veneer.
    • Clear Opening: 36" wide x 84" tall nominal.
    Structural Considerations
    • Requires structural support for door weight. Hardware and frame should support 200-300 lbs.
    • Not intended for walls thicker than 12".
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_Door_Hidden_Bookcase_LAM
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)84
  • Largeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Special Function Doors