Publier vos produits
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety

    Guardrail Industrial Safety

    3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Garde-corps industriels

    Les garde-corps industriels sont un outil de sécurité essentiel dans tout entrepôt ou atelier où des chariots élévateurs sont utilisés. Ces barrières peuvent protéger les produits, les étagères, les équipements et les personnes des chemins dangereux et maintenir les chariots élévateurs dans leur voie.

    Tailles standards
    Largeurs : 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9', 10'
    Profondeurs : 10"
    Hauteurs : 18", 42"

    • Des garde-corps de sécurité peuvent être trouvés dans presque tous les entrepôts ou ateliers
    • Gardez les chariots élévateurs et les bras automatisés dans leur voie et loin des situations précieuses ou dangereuses
    • Les garde-corps de 42 po de hauteur sont idéaux pour séparer les allées piétonnières de la circulation


    Pour utiliser cette famille, saisissez la longueur souhaitée dans ENTER_Rail Length. Utilisez les cases à cocher pour choisir entre des garde-corps de 18" de hauteur et 42" de hauteur. Les garde-corps de 18" sont parfaits pour la protection contre les impacts des bureaux, des convoyeurs, des mezzanines et des étagères. Les garde-corps de 42" de haut sont destinés à séparer les piétons et le personnel des équipements de manutention tels que les passerelles, les salles de bains, les points d'entrée, les panneaux électriques, etc. ADD_Final Post ajoutera un deuxième poteau à la fin du rail. Les prix et les poids sont inclus dans ce modèle.
    Spécification
    • Construction
      • Constructed of 9 gauge steel
      • Features an integrated fastening system using grade 5 nuts welded inside each column
      • Columns measure 5"x5" with a 10" x 10" base
      • Rails are formed from 10 gauge, high tensile steel
      • Rails designed to withstand a 10000 lb. impact at 4 mph
      • Finished with a high-quality powder coat. Standard color is safety yellow
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Guardrail_Industrial_Safety_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsGuard Rails and Bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 33 00
    • Titre OmniClassIndustrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS