Publier vos produits
Industrial Workbench Industrial Furniture
Industrial Workbench Industrial Furniture
Industrial Workbench Industrial Furniture

    Industrial Workbench Industrial Furniture

    Traduit par Google,
    Établi industriel

    Cet établi industriel offre un espace de travail solide, notamment avec des outils. Il est utilisé par les menuisiers et les mécaniciens amateurs pour effectuer des travaux manuels. Le plateau de table est doté d'une plus grande flexibilité de matériau qui peut être modifié en fonction de la résistance et de la fonctionnalité.

    Tailles standards
    Largeurs : 42", 60", 72"
    Profondeurs : 30", 36"
    Hauteurs : 34", 34 5/8"

    • Rend l'espace de travail plus efficace et organisé
    • Contient une étagère inférieure où l'équipement peut être stocké
    • Comprend des roulettes pour la mobilité des meubles dans l'espace industriel


    L'établi industriel est un meuble essentiel pour tout espace de travail manuel. Pour intégrer cette famille à votre projet, importez-la simplement via l'application Fetch. Dans le panneau de propriétés en cours de construction, vous pouvez trouver des options pour fixer des roulettes, inclure une étagère inférieure et ajouter des butées arrière, latérales droite et gauche. Vous pouvez modifier les matériaux du plateau de table en accédant à la section Matériaux et finitions. Ajustez la largeur et la profondeur selon vos préférences dans la catégorie Dimensions.
    Spécification
      • Frame made out of stainless steel with powdered coat
      • Table top comes with flexibility of material including laminated wood, painted steel, plastic laminate, and stainless steel
      • Width, Depth, and Height are adjustable between specified limits
      • Casters can be added for better movement around space
      • Back and side stop for table top support can be attached as per the need
      • Includes leg support for better comfort to the users
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Industrial_Workbench_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)426072
    • Profondeur (pouces)3036
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 57 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings