Publier vos produits
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker

    Crib - Side Load Hospital Bed Stacker

    Traduit par Google,
    Élévateur de berceau

    Le système de rangement pour berceaux d'hôpital est conçu pour entreposer les berceaux d'hôpital et de pouponnière hors du sol et les empiler en toute sécurité à la verticale. Cela permet non seulement de gagner un espace précieux au sol, mais aussi d'éliminer les risques d'incendie dans les couloirs et les espaces de stockage.

    Tailles standard
    Largeurs : 81 pouces
    Profondeur : 48 pouces
    Hauteur : 96 pouces

    • Conçu pour les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins pédiatriques
    • Permet de ranger jusqu'à 2 lits de bébé à la verticale, optimisant ainsi l'espace au sol.
    • Configuration à chargement frontal avec rampe intégrée pour une entrée en douceur dans le berceau
    • Mêmes commandes, dispositifs de sécurité et durabilité que les lève-lits d'hôpitaux.


    Le système de rangement pour lits superposés est spécialement conçu pour les établissements où l'espace est limité. Il permet de ranger en toute sécurité deux lits superposés verticalement, chacun reposant sur une plateforme renforcée conçue pour une utilisation durable. Grâce à sa configuration à chargement frontal, le personnel peut facilement mettre les lits en place à l'aide de rampes et de cales de roues intégrées. À l'instar de nos élévateurs pour lits d'hôpitaux, ce système comprend un ancrage parasismique, des commandes rétroéclairées, un arrêt d'urgence à clé et un rideau de sécurité pour la protection de l'opérateur. L'installation est généralement réalisée en une seule journée et le système est fièrement fabriqué aux États-Unis, gage de fiabilité et de conformité.
    Spécification
    • Construction
      • Capacity: 2 cribs stacked vertically
      • Front-load entry with ramp for easy crib placement
      • Seismic-rated anchoring available
      • Adjustable wheel chocks for crib stabilization
      • Fast installation—typically one day
      • Built in the USA for long-term reliability
      Controls & Safety
      • Backlit momentary up/down controls with keyed emergency stop
      • Protective safety curtain & freefall arrestor
      • Meets Joint Commission, CARF, and OSHA standards by reducing corridor clutter
      Crib Compatibility
      • Standard Cribs: Fits most hospital and pediatric crib sizes
      • Capacity per platform designed to safely support crib and mattress
      • Custom adjustments available for specialized crib models
      ROI & Cost Savings
      • Reclaims up to 30 sq. ft. of floor space per lift
      • Eliminates the need for off-site crib storage or overflow areas
      • Improves workflow efficiency for nurses and staff
      • Fast ROI—often in less than one year
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Lift_Universal_Crib_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)96
    • Largeur (pouces)81
    • Profondeur (pouces)48
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 29.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pallet Storage Racks
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 15
    • Titre OmniClassCommercial Storage Racking
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord