Publier vos produits
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker

    Side Load Hospital Bed Stacker

    Traduit par Google,
    Élévateur de stockage universel - Chargement latéral

    Le système de chargement latéral pour lits d'hôpitaux est conçu pour les établissements nécessitant un accès latéral. En empilant les lits verticalement par le côté, il simplifie les manœuvres dans les espaces restreints de stockage, les baies d'équipement ou les zones de service hospitalières, libérant ainsi un espace précieux dans les couloirs et garantissant la conformité aux normes de sécurité.

    Tailles standard
    Largeurs : 55"
    Profondeur : 105 pouces
    Hauteurs : 89", 100", 127", 150"

    • Conçus pour les hôpitaux et les centres de réadaptation avec salles de stockage à accès latéral
    • Peut stocker 2 à 5 lits verticalement (jusqu'à 1 000 livres par plateforme)
    • Configuration à chargement latéral pour une manutention latérale aisée
    • Rangement convertible pour lits d'hôpital, chariots et fauteuils roulants


    Le gerbeur de lits d'hôpital optimise l'espace vertical, libérant ainsi de précieuses surfaces au sol et garantissant la conformité aux normes de la Joint Commission et de l'OSHA. Ce système robuste peut accueillir de 2 à 5 lits, pesant chacun jusqu'à 454 kg (1 000 lb), grâce à des plateformes réglables dont l'écartement varie de 61 à 91 cm (24 à 36 pouces) pour s'adapter à différents types de lits. Il offre un chargement frontal ou latéral pour une plus grande flexibilité et comprend des caractéristiques telles qu'un ancrage antisismique, des cales de roues réglables, des rampes de chargement et un rideau de sécurité pour la protection de l'opérateur. Doté de commandes rétroéclairées et d'un arrêt d'urgence à clé, il garantit simplicité d'utilisation et sécurité. Conçu pour une installation rapide, généralement réalisée en une journée, ce gerbeur est fièrement fabriqué aux États-Unis. Il se distingue de ses concurrents par son système convertible compatible avec les lits, les chariots et les fauteuils roulants, ce qui en fait un choix polyvalent pour les hôpitaux, les centres de réadaptation et autres établissements médicaux souhaitant améliorer l'efficacité de leur espace, la sécurité et leur productivité.
    Spécification
    • Construction
      • Stores up to 2–5 beds vertically (up to 1,000 lbs each bed)
      • Accommodates the majority of hospital bed sizes and weights in one lift
      • Adjustable platforms: 24"–36" spacing to fit multiple bed types
      • Front or side loading for maximum flexibility
      • Seismic-rated anchoring available
      • Adjustable wheel chocks and loading ramps
      • Fast installation typically completed in one day per lift by qualified installation team.
      • Built in the USA, engineered for long-term reliability
      Controls & Safety
      • Backlit momentary up/down controls with keyed emergency stop
      • Safety curtain & freefall arrestor included for operator protection
      • Regulatory Compliance: Meets Joint Commission, CARF, OSHA standards by eliminating corridor storage issues.
      Bed Compatibility
      • Standard Hospital Bed: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 26"
      • Bariatric Bed: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 32"
      • Rehab/Tilt Beds: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 26"
      ROI & Cost Savings
      • Floor Space Savings: Each lift saves an average of 60 sq. ft. of floor space.
      • Bed Rental Avoidance: Reduces or eliminates expenses from bed rentals.
      • Labor Efficiency: Frees staff time for higher-value patient care.
      • Payback: Full ROI in less than one year for many hospitals.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Lift_Universal_Side_Load_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)55
    • Profondeur (pouces)105
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 29.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pallet Storage Racks
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 15
    • Titre OmniClassCommercial Storage Racking
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT