Publier vos produits
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker

    Athletic Laminate Locker

    Traduit par Google,
    Casiers athlétiques stratifiés

    Nos casiers sportifs sont idéaux pour meubler les vestiaires des équipes en milieu professionnel et scolaire.

    Tailles standards
    Largeurs : 18", 24", 28", 30", 36"
    Profondeurs : 18", 20", 24"
    Hauteurs : 72", 84", 96"

    • Plusieurs options de verrouillage
    • Comprend une tringle à manteaux, des crochets à manteaux et une cantonnière avant de 4 po
    • Configurations de stockage supérieures disponibles directement dans le modèle
    • Configurations de stockage inférieures disponibles directement dans le modèle


    Nos modèles Revit gratuits sont fournis avec des informations détaillées et spécifiques sans les exigences supplémentaires nécessaires à une taille de fichier massive. Ces casiers sont modulaires dans leur création et leur application, et peuvent être configurés ou personnalisés selon les besoins de votre application spécifique. Nos casiers d'équipe incluent de nombreuses options de rangement disponibles et le choix d'ajouter un coussin de siège avec le logo de votre équipe.
    Spécification
    • Construction
      • 3/4" Melamine, 3/4" Laminate, or 3/4" wood veneer
      • Coat rod, coat hooks, and 4" front valance
      • 72" - 96" height
      • 24" - 36" width
      • 18" - 24" depth
      Optional Equipment
      • Ventilation Grill (front or side)
      • Cushion seat (team logo available)
      • Mail slot
      • Dry erase board
      • Hanging cubbies
      • Locking mechanisms
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Athletic_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 13
    • Titre OmniClassWood Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS