Publier vos produits
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker

    Tiered Laminate Locker

    Traduit par Google,
    Casier sportif à plusieurs niveaux

    Ce casier stratifié à plusieurs niveaux est fréquemment utilisé pour les équipes sportives, les vestiaires scolaires et les vestiaires de clubs de loisirs. Sa configuration à plusieurs niveaux permet de ranger les effets personnels de plusieurs personnes en les empilant verticalement. Un compartiment verrouillable permet de ranger en toute sécurité téléphones portables et objets de valeur. La gamme de casiers à plusieurs niveaux Revit s'harmonise avec d'autres meubles et designs de salle de sport.

    Tailles standards
    Largeurs : 18", 24", 28", 30", 36"
    Profondeurs : 18", 20", 24"
    Hauteurs : 72", 84", 96"

    • Tailles personnalisables et options de configuration
    • Chaque compartiment comprend une étagère, un compartiment verrouillable et deux patères
    • Finition durable en stratifié mélaminé haute pression ou en placage de bois dur


    Pour utiliser cette famille, chargez-la dans votre projet depuis l'application Fetch. Saisissez les dimensions souhaitées dans les paramètres de la catégorie Dimensions de la fenêtre des propriétés. Les options pour les accessoires et le nombre de niveaux se trouvent dans la catégorie Construction.
    Spécification
    • Construction
      • Made of 3/4" thick, high-quality plywood
      • Finished with durable high-pressure laminate or wood vaneer
      • Open front allows for easy access to belongings
      • Two coat hooks and locking compartment included in all tiers
      • Top locking compartment with combination lock
      Sustainability
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      • Up to 20% pre and post-consumer recycled content
      • Non-emissive materials
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Athletic_Tiered_LAM
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord