Publier vos produits
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers

    Pass-Through Laminate Day Lockers

    Traduit par Google,
    Casiers d'utilisation journalière à accès direct

    Les casiers à usage quotidien sont parfaits dans tout espace à fort trafic où plusieurs personnes ont besoin d'un espace de stockage temporaire tout au long de la journée. Les tailles flexibles, les configurations de niveaux et les options de finition garantissent que ce casier peut s'adapter à n'importe quel espace tout en offrant le meilleur stockage de casiers disponible.

    Tailles standards
    Largeurs : 12", 15", 18"
    Profondeurs : 12", 15", 18", 24"
    Hauteurs : 24", 36", 54", 60", 72", 84"

    • Les casiers à usage partagé sont parfaits pour les zones à fort trafic
    • Les serrures sont sans câble et alimentées par batterie
    • Jusqu'à 3 colonnes et jusqu'à 5 niveaux par unité


    Chaque kit de casier intelligent à usage quotidien a été créé pour les applications à fort trafic comme les universités, les aéroports, les salles de sport ou les bureaux. Chaque serrure est dotée d'une LED brillante qui identifie les casiers disponibles. Les serrures sont sans clé et sans câble, elles ne sont donc pas affectées par les pannes de courant.
    Spécification
    • Construction
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Available in single, double, or triple column configurations
      • Fixed shelving at one, two, three, four, and five-tier options
      • Doors are full overlay with concealed soft-close hinges
      • Locker doors available in wood laminate and steel materials
      • Laminate doors are 3/4" thick and are finished with High-Pressure Laminate on both sides and 3mm PVC edgebanding
      • Steel doors are double-walled, 20 gauge, and finished with a high-quality powder coat
      • Individual doors can be different colors with a small upcharge for each new color
      • Large range of material finish options to help the lockers blend into any space
      • Bases include leveling feet accessible through drop-in floor
      • Model includes an electronic keypad lock on either the right or left side of the door
      • Optional finish panels can connect multiple units as a set
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Day_Use_Pass_Through_LAM
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord