Publier vos produits
Configurations 40-59 Steel Evidence Locker
Configurations 40-59 Steel Evidence Locker
Configurations 40-59 Steel Evidence Locker
Configurations 40-59 Steel Evidence Locker
Configurations 40-59 Steel Evidence Locker
Configurations 40-59 Steel Evidence Locker
Configurations 40-59 Steel Evidence Locker
Configurations 40-59 Steel Evidence Locker
Configurations 40-59 Steel Evidence Locker
Configurations 40-59 Steel Evidence Locker

    Configurations 40-59 Steel Evidence Locker

    Traduit par Google,
    Casiers à preuves 40-59

    Tailles standards
    Largeurs : 12", 24", 36"
    Profondeurs : 24"
    Hauteurs : 40 21/32", 63 13/32", 82"

    • Cet ensemble de casiers à preuves contient une combinaison d'une, deux ou trois colonnes
    • Les options de configuration de porte disponibles sont réfrigérées, avec fentes pour courrier et sans clé ou électroniques
    • Disponible en casiers de type non traversant et traversant
    • Les largeurs disponibles sont de 18", 24" ou 36"
    • Comprend la configuration 40-59


    Ces armoires à preuves sont disponibles dans différentes configurations et options, notamment avec ou sans passage. Elles sont couramment utilisées par les forces de l'ordre des services de sécurité publique. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application Fetch et sélectionnez le modèle à insérer dans votre projet. Dans le navigateur de propriétés, sous la section « Construction », vous pouvez choisir entre des armoires avec ou sans passage. De plus, certaines configurations offrent la possibilité d'inclure une porte réfrigérée en bas à droite. Ce modèle propose 19 configurations, disponibles dans l'onglet « Types ». Chaque kit comprend plusieurs options, chacune avec son propre prix. Une configuration courante consiste en une série d'armoires disposées linéairement. Armoires à preuves
    • Les casiers sont disponibles en configurations traversantes et non traversantes.
    • Chaque modèle dispose d'une variété de tailles de compartiments avec des portes à fermeture automatique.
    • Des serrures à bouton-poussoir sont installées sur le devant de chaque porte.
    • Les casiers traversants comprennent une seule porte arrière à charnière accessible uniquement par l'arrière.
    • La porte arrière utilise une clé principale séparée pour la récupération des preuves.
    • Aucune clé n'est requise pour le dépôt des preuves.
    • Les casiers sont expédiés entièrement assemblés pour plus de commodité.
    • Des trous de montage pré-percés sont prévus dans la base et les côtés pour une installation facile.
    • Des étiquettes numérotées avec instructions sont installées sur toutes les portes d'entrée.
    • La base comprend des niveleurs de sol réglables pour plus de stabilité.
    • Construit avec une peinture en poudre de haute qualité pour plus de durabilité.
    • Chaque casier est livré avec des garnitures et du matériel d'installation standard.
    • Bénéficie d'une garantie à vie, avec une garantie limitée d'un an sur toutes les unités de réfrigération.
    • Des portes arrière grillagées sont disponibles en option.
    • Les casiers mesurent généralement 36" de large, 82" de haut et 24" de profondeur avec la base, bien que certains modèles mesurent 24" de large.
    • Un système de verrouillage avant en option est disponible.
    Réfrigérateur à preuves
    • Construit entièrement en acier inoxydable
    • Le système de verrouillage sans clé garantit un accès unique, empêchant toute nouvelle entrée.
    • Proposé en versions pass-thru et non pass-thru.
    • Disponible en quatre configurations standard.
    Spécification
    • Locker
      • Durable, high-quality powder coat paint finish.
      • Certain configurations include refrigerated compartments.
      • Standard locker dimensions are 36" wide, 82" tall, and 24" deep, with additional width options of 24", 18", or 12".
      • Offered in both pass-thru and non-pass-thru models.
      • Weight and pricing details are available.
      Frame
      • Sturdy, welded frame made from 18-gauge steel.
      • Horizontal and vertical flanges overlap by at least 1.5" and feature a minimum of two resistance welds per corner.
      • The central vertical lock housing is a structural component extending the full height and depth of the locker.
      Bases
      • Each base is securely attached to its corresponding locker.
      • Constructed from durable 14-gauge steel.
      • Equipped with four adjustable floor levelers for stability.
      Locks
      • One-piece, removable stainless steel push-button lock design.
      • Doors lock securely with a single push of the button.
      • Pre-lubricated locks require no maintenance for the unit's lifetime.
      • Locks are tested to withstand a minimum of 40,000 cycles without failure.
      Doors
      • Each door is built from two pieces of durable 18-gauge steel.
      • Features a nickle-plated, flush-mounted door handle.
      • Equipped with neoprene silencers for quiet operation.
      • Includes anti-pry tabs that engage with the center vertical lock for added security.
      • Spring-loaded hinges are welded to prevent pin removal.
      Refrigerators
      • Outer door features magnetic seals for a secure closure.
      • Circulation fans ensure a consistent internal temperature.
      • Digital controls maintain settings between 38°F and 42°F.
      • Equipped with an audible alarm for added security.
      • Condensation-free door jamb for optimal performance.
      • Automatic defrost cycle runs twice daily.
      • Uses 134A refrigerant for efficient cooling.
      • Operates on 115V/15 amp power.
      • CUL and UL certified for safety and reliability.
      • One-year warranty on the refrigeration unit and a lifetime warranty on the frame.
      Sustainability
      • Composed of up to 85% pre- and post-consumer recycled materials.
      • Certified Indoor Advantage Gold for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ).
      • Environmental Product Declarations (EPD) detailing global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Evidence_Configs_40-59_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS