Publier vos produits
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker

    Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker

    Traduit par Google,
    Casier d'aiguillage en métal déployé

    Les casiers d'équipement d'aiguillage sont conçus pour une réponse rapide et un accès rapide à l'équipement stocké, idéal pour les pompiers et les premiers intervenants.

    Tailles standards
    Largeurs : 22 3/4"
    Profondeurs : 22"
    Hauteurs : 84", 86 1/4"

    • Construction robuste entièrement encadrée et soudée
    • Bien ventilé avec des côtés en métal déployé
    • Façade ouverte pour un accès rapide
    • Étagère supérieure pour ranger casques et casques
    • 721 Relay Red hammertone textrued powder coat finish


    Nos modèles Revit gratuits sont construits en 5D pour représenter leur homologue du monde réel avec précision et avec une quantité sélective de détails pour répondre à vos besoins spécifiques. Ce casier d'équipement d'intervention à réponse rapide a été conçu avec les premiers intervenants et les besoins de réponse rapide à l'esprit permettant un accès rapide et facile à l'équipement stocké. Les autres fonctionnalités incluent :
    • Ventilation maximale
    • Casiers avec ou sans base
    • Avec ou sans coffre sécurisé
    • Construction robuste conçue pour durer
    Spécification
    • Features
      • Body: 13 gauge 1/2" flattened expanded metal
      • Frame: 16 gauge hollow T tube frame
      • Door: 14 gauge cold rolled sheet-steel
      • Two heavy duty 13 gauge 7-knuckle 3 1/2" hinges
      • Projecting combination spring-bolt/padlock hasp door pull
      • One Galvanneal hat/intermediate shelf, two single prong hooks, one fixed hat shelf
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Gear_Fast-Response_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)22
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-19 13 00
    • Titre OmniClassLockers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText