Publier vos produits
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker

    Stacking Gun Metal Locker

    Traduit par Google,
    Casier à armes empilable

    Les casiers à armes empilables permettent de ranger facilement et en toute sécurité armes longues et armes blanches. Ils peuvent être utilisés seuls ou intégrés à un système plus complet, avec d'autres casiers à armes de cette série. Ce casier Revit est conçu pour faciliter et accélérer les modifications de conception.

    Tailles standards
    Largeurs : 14", 42"
    Profondeurs : 15"
    Hauteurs : 48", 64 1/2"

    • Gardez les bâtiments des forces de l'ordre organisés et sûrs grâce à des casiers à armes empilables
    • Les configurations à une ou deux portes peuvent stocker plus d'armes et d'équipements
    • Verrouillez en toute sécurité les armes de poing et les accessoires à l'aide du panneau arrière universel hautement flexible
    • Casiers principalement utilisés dans les milieux chargés de l'application de la loi, comme les commissariats de police


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet depuis l'application Fetch, puis utilisez les boutons radio pour sélectionner la largeur et la hauteur souhaitées. Les portes et panneaux arrière perforés ne sont visibles qu'en mode Réaliste et à une échelle supérieure à Moyenne (Fine).
    Spécification
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in RAL 9016 Traffic White
      • Other finish colors available with a small upcharge
      • Includes lift handles
      • Universal back panel can accommodate more than 60 different accessories and components
      • Can be bolted side-to-side, back-to-back, or on top of another unit to create secure storage systems
      • Can also be mounted to the floor or wall
      • Includes internal lock as well as a padlock hasp
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Gun_Stacking_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord